662P1.5H64-270_MSCV.33 - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)12959
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2042
- Distanz zum Zentrum (in)7.729
- Durchmesser Ausgangswelle (in)2
- Durchmesser Montagefläche (in)4.25
- Höhe zur Montagefläche (in)8.75
- Innere Trägheit (lb-in²)306
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)8.565
- Maximales Drehmoment (in-lb)14649
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3915
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model662P1.5H64-270_MSCV.33
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072161959%2FMagnito-Resistive%2BSensor_PNP_NPN_1.jpg%2Frename%2FMagnito-Resistive%2BSensor_PNP_NPN_1.png&w=3840&q=75)