Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Hydraulische Spanntechnik
Hydraulikspanner
Serie 721D
721D32501-2 - Hydraulik-Einschraubzylinder, doppeltwirkend | 721D32501-2
721D32501-2 - Hydraulik-Einschraubzylinder, doppeltwirkend | 721D32501-2
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 721D
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Hub (in)
1.97
Max. Betriebsdruck (PSI)
5075.0
Max. Spannkraft (lb)
7000.0
Befestigung
Einschraubzylinder
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Hydraulik-Einschraubzylinder
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 721D
Hydraulik-Einschraubzylinder, doppeltwirkend | 721D40501-2
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 721D
Hydraulik-Einschraubzylinder, doppeltwirkend | 721D50501-2
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden