Destaco Logo
721E25155-1 - Hydraulik-Einschraubzylinder, einfachwirkend

721E25155-1Hydraulik-Einschraubzylinder, einfachwirkend

Serie ansehen:

Serie 721E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.59
  • Max. Betriebsdruck (PSI)3625.0
  • Max. Spannkraft (lb)2613.0
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Einschraubzylinder