Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Hydraulische Spanntechnik
Hydraulikspanner
Serie 722E
722E25202-2 - Hydraulik-Blockzylinder, einfachwirkend
722E25202-2 - Hydraulik-Blockzylinder, einfachwirkend
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 722E
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Hub (in)
0.79
Max. Betriebsdruck (PSI)
7250.0
Max. Spannkraft (lb)
5136.0
Befestigung
Blockzylinder
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Hydraulik-Blockzylinder
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 722E
722E32202-2 - Hydraulik-Blockzylinder, einfachwirkend
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 722E
722E16202-2 - Hydraulik-Blockzylinder, einfachwirkend
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden