Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage Hydraulique
Serrage Hydraulique
Série 733E
733E03701-1 - 733E03701-1 - Serrage hydraulique
733E03701-1 - 733E03701-1 - Serrage hydraulique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 733E
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Force de serrage Max (lbf)
4158.0
Pression Max (PSI)
7250.0
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Serrage hydraulique - simple action
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer