Destaco Logo

750E6H80-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E

Serie ansehen:

E-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)414500
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)42000
  • Distanz zum Zentrum (in)13
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)5
  • Durchmesser Montagefläche (in)29.133858267717
  • Höhe zur Montagefläche (in)17.795275590551
  • Innere Trägheit (lb-in²)52588
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2491
  • Maximales Drehmoment (in-lb)121103
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)29200

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model750E6H80-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast