Serie ansehen:
RDM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1885.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1885.0
- Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992
- Durchmesser Durchgangsloch (in)2.76
- Durchmesser Montagefläche (in)4.9212598425
- Höhe zur Montagefläche (in)4.3307086614
- Innere Trägheit (lb-in²)28.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)23.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)1363.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)7558.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model80RDM4H20-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRDM80.tif%2Frename%2FRDM80.png&w=3840&q=75)