Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RDM
80RDM8H16-330 - RDM - Table d'indexage
80RDM8H16-330 - RDM - Table d'indexage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDM
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1885.0
Capacité poussée axiale (lb)
1885.0
Capacité sortie radiale (lb)
7558.0
Couple Maxi (in-lb)
938.0
Diametre surface de montage (in)
4.9212598425
Diametre trou central (in)
2.76
Distance du centre (in)
3.1496062992
Hauteur surface de montage (in)
4.3307086614
Inertie Max (lb-in²)
29.0
Inertie Max à 20 Index par mn
39.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
80RDM8H16-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer