Destaco Logo
80RGS4H24-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal

80RGS4H24-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2669.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1246.0
  • Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.18
  • Innere Trägheit (lb-in²)21.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.097
  • Maximales Drehmoment (in-lb)1965.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1189.0
  • AusgangWelle
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model80RGS4H24-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle