Destaco Logo
Default Image

82M-3E03HS63L8Kraftspanner, pneumatisch, geschlossen, kurze Version, mit Handhebel, Größe 63, Sensor L8

Serie ansehen:

Serie 82M-3E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.36
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Zubehör8KB-099-1|8KB-103-1|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8UM634-15-144|8UM634-25-144|8UM634-45-144|8UM631-75-204|8UL634-15-144|8UR634-15-144|8UL634-25-144|8UR634-25-144|8UL634-45-144|8UR634-45-144|8UL631-75-204|8UR631-75-204|8JG-080-1-01|8S631-25-144|8S631-45-144|8S631-75-204|82ZB-039-1|8AB-153-1

Ähnliche Produkte