Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Broches de serrage à crochet
Série 82U
82U50-300C800 - The 82U50 Series Pneumatic Pin Clamps Feature An Enclosed And Narrow Design, With Single-Sided Or Double-Sided Clamping Hook.
82U50-300C800 - The 82U50 Series Pneumatic Pin Clamps Feature An Enclosed And Narrow Design, With Single-Sided Or Double-Sided Clamping Hook.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 82U
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
7.05
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.97
Capcité Maxi de maintien (lb)
899
Force de serrage (lb)
899
Pression de fonctionnement (PSI)
87
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Serrage de palette
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer