Destaco Logo

82ZB-SH4001 - Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.

Visiter les games produits:

Serrages Pneumatiques Accessoires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Epaisseur cloison (in)0.00393701
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur82L-3E|82D
  • Type d'accessoireCales pour bras de serrage
  • Type de produitCales pour bras de serrage
  • Utilisé avec Modele/Gamme82L-3E (25mm Cylinder)||82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|82D40-2

Related Products [FR]