Destaco Logo

89E20-010-2L - Swing Clamp LH (Repl. For 89E20-010-1L)

Visiter les games produits:

Série 89E

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.83
  • Poids (lb)0.6
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.79
  • Consommation air (in³)0.003
  • Course (in)0.79
  • Course pendant la rotation (in)0.39
  • Force de serrage à 5bars (lbf.)29.0
  • Air Port sizeM5
  • Fourni?Non
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà gauche

Informations sur le produit

  • Accessoires89B/E20-2-00|8JG-215-1|8MA-084-1|8MA-219-1
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Clamp
Related Products [FR]