Destaco Logo
Default Image

8EL-003-1 - Sensorkabel, M12x1, abgewinkelt, 4-poliger Stecker mit 5 m [16 ft.] Kabel

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSensorkabel
  • Serie verwendet auf82L-3E|TCC-2|82M-3E|52H-3E|82D|84A40/50|VV85G|82P25-2|82P30-3/82P35-3|82P50-720, 82P63-720|82U50|86P40, 86P60|56H40-2|85P5-1|85D5-2|86D40, 86D60|56D60-1
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82L-3E (25mm Cylinder)|82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|TCC-2|82M-3E|52H-3E|82D|84A40/50|VV85G|82P30-3/82P35-3|82P50-1732|82U50|86P40|86P60|56H40-2|85P5-1|85D5-2|86D40|86D60|56D60-1
  • Zubehör-TypSensorkabel

Ähnliche Produkte