Destaco Logo
8JG-066-1-01 - Spannarm, seitlich, links und rechts für Kraftspanner der Serie 82L3

8JG-066-1-01Spannarm, seitlich, links und rechts

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Höhe (in)4.13
  • Länge (in)1.58
  • Weite (in)0.47
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82D|82L-3E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82D40-223C900B|82L-3E Size 32|82L-3E (32mm Cylinder)|82D40-2
  • Zubehör-TypSpannarm