8JG-1179-1-01Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Serie ansehen:
Spannarme für Serien 82M-3E, 52H-3E & TCCGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.62
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|TCC-2E
- SpannarmausführungSeitliche Spannarme
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (80mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm