Destaco Logo
8MA-095-1 : Klemmflansch

8MA-095-1Klemmflansch -

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Höhe (in)0.98
  • Länge (in)3.19
  • Weite (in)3.15
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Montagebohrungen Ø (in)0.26
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf89R
  • Wird verwendet bei Modell/Serie89R40-010-2
  • Zubehör-TypBody Mount Flanges