
8S501-25-144 - Spannarme für 82M-3E….50. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Serie ansehen:
Serie 82M-3E SpannarmeGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.2
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- SpannarmausführungSeitliche Spannarme
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (50mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
Ähnliche Produkte
Serie 82M-3E Spannarme
8UR501-25-144 - Spannarm
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F82M%2Band%2B52H%2B50mm%2Bwith%2BClamp-Arm%2BLateral%2B2.tif%2Frename%2F82M%2Band%2B52H%2B50mm%2Bwith%2BClamp-Arm%2BLateral%2B2.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072072147%2F82M-TCC_Offset-Arm_8UR801-45-204%2B-%2B19028.jpg%2Frename%2F82M-TCC_Offset-Arm_8UR801-45-204%2B-%2B19028.png&w=3840&q=75)