
8UL631-75-204 - Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Visiter les games produits:
Série 82M-3E BrasVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.0315
- Poids (lb)4.18
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Offset de bras2.95
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Serie utilisés sur82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Style de bras de serrageBras en U (décalage gauche)
- Type d'accessoireBras en U gauche
- Type de produitBras de serrage
- Utilisé avec Modele/Gamme82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)