
Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.144
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm-Ausgleich0.59
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenSpannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- SpannarmausführungU-Spannarm (links)
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
- Zubehör-TypU-Spannarm-Set, links
Ähnliche Produkte
Serie 82M-3E Spannarme
8UL634-45-144 - U-Spannarm-Set, links
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072072147%2F82M-TCC_Offset-Arm_8UR801-45-204%2B-%2B19028.jpg%2Frename%2F82M-TCC_Offset-Arm_8UR801-45-204%2B-%2B19028.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F82M-TCC_Offset-Arm_8UL801-45-204%2B-%2B19027.tif%2Frename%2F82M-TCC_Offset-Arm_8UL801-45-204%2B-%2B19027.png&w=3840&q=75)