Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série 82M-3E Bras
8UL634-45-144 - Bras de centrage 82M-3E
8UL634-45-144 - Bras de centrage 82M-3E
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 82M-3E Bras
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
1.276
Détails techniques
Offset de bras
1.77
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Serie utilisés sur
82M-3|52H-3E |TCC-2E
Style de bras de serrage
Bras en U (décalage gauche)
Type d'accessoire
Bras en U gauche
Type de produit
Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer