Destaco Logo
Spannarm | 8UR501-45-144

8UR501-45-144Spannarm

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.469177
  • Höhe (in)1.77165
  • Länge (in)5.66929

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Arm (rechts versetzt)
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (50mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Arm Rechts