Destaco Logo
Spannarm | 8UR631-15-144

8UR631-15-144Spannarm

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.623501
  • Höhe (in)0.590551
  • Länge (in)5.66929

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Arm (Versatz nach Rechts)
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Arm Rechts