Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Profile
B-60-2180-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm x 2180mm Long
B-60-2180-0
BodyBuilder Aluminiumprofil - 60mm x 2180mm Long
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Profile
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
85.83
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
BodyBuilder Aluminiumprofil
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel