Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Kraftspanner pneumatisch
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME
B8JG-1203-1-P - NAAMS Spannarm
B8JG-1203-1-P - NAAMS Spannarm
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Schalldämpfer
Nein
U-Hook Included?
Nein
Produktinformation
Abfragbar
Nein
Andruckspindel inklusive
Nein
Direktverbindung
Nein
Handle Color
Red
Marke
DESTACO
Material
Steel (Painted)
Produkttypen
NAAMS Spannarm
Serie verwendet auf
82M-3|52H-3E |TCC-2E
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3 (50mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (50mm Cylinder)
Zubehör-Typ
Seitlicher Arm
Mehr zeigen
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
NAAMS Pneumatsiche Spannarme
B8JG-1133-1-P - NAAMS Spannarm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
NAAMS Pneumatsiche Spannarme
B8JG-1173-1-P - NAAMS Spannarm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden