Destaco Logo
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 1 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 2 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 3 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 4 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 5 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 6 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 7 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 8 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 9 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P - 10 of 11
NAAMS Spannarm | B8JG-1508-1-P

B8JG-1508-1-PNAAMS Spannarm

Serie ansehen:

Spannarme NAAMS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • SchalldämpferNein
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • AbfragbarNein
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel (Painted)
  • ProdukttypenNAAMS Spannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
  • Zubehör-TypSeitlicher Arm