Destaco Logo
BM1-45-DE-R03 : BM1 -Basisträger doppelt für 45mm  Profil mit Roboter Interface | DESTACO

BM1-45-DE-R03 - BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.1
  • Länge (in)16

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger

Ähnliche Produkte