Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.1
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief [ de_DE ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ fr_FR ] ; R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung