Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.5
- Höhe (in)4.00
- Länge (in)16
- Weite (in)7
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR10: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R10:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBasisträger