Destaco Logo
CL-40M-25M-A : CL - Leichbau Kreuzklemmstück | DESTACO

CL-40M-25M-ACL - Leichbau Kreuzklemmstück

Serie ansehen:

Kreuzklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.47
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)221
  • Rohrkombination (in)1.57 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • ProdukttypenLWT Kreuzklemme

Ähnliche Produkte