Destaco Logo
Default Image

Visiter les games produits:

Série CP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.61
  • Poids (lb)5.51
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)3.15
  • Course (in)0.94
  • Force de serrage (lbf)618
  • Longueur doigts maxi (in)3.94
  • Pressure Range (psi)29-145
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP6|SDCP6|KSCP6|KSCP6V|SCP6V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Related Products [FR]