Destaco Logo
CPI-100PF-B-30 : FF/PF -  Vakuum Flach-Sauger rund

CPI-100PF-B-30Flachsauger, rund, 100 mm, grün, mit Einsatz M10

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)3.4
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)102
  • Saugergröße3.94 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger