Destaco Logo
CPI-153FF-C-30 : FF/PF -  Vakuum Flach-Sauger oval | DESTACO

CPI-153FF-C-30Flachsauger, oval, blau

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)3
  • Weight (oz)1.2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)15
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)18
  • Saugergröße1.50 x 3.00 in
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger