Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5
- Weight (oz)5.2
- Application du produitHANDLING
- Résistance chimiqueHuile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Détails techniques
- Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)7
- Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)45
- Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)55
- Taille chapeau2.50 x 5.00 in
- Durometre45 (rouge)
- FormeOval
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialNitrile
- Type de produitPlat
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)