Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-30AC-B-60 - Balgsauger, rund
CPI-30AC-B-60 - Balgsauger, rund
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
3.2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
3.11
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
12
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
56
Saugergröße
3.00 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Runde Balgsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-30AC-C-60 - Balgsauger, schwarz
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-100BT-C-60 - Balgsauger, rund
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden