Destaco Logo
CPI-35TC-B-45 : TC/HT - Vakuum Sauger rund  | DESTACO

CPI-35TC-B-45TC/HT - Vakuum Sauger rund

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2.6
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3.5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)20
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)30
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)66
  • Saugergröße3.50 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger