Destaco Logo
CPI-36DD-C-45 : DD/DM - Vakuum Sauger oval

CPI-36DD-C-45GLOCKENSAUGER, OVAL, ROT

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)6.13
  • Weight (oz)7.1
  • Weite (in)3.13
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)23
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)55
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)139
  • Saugergröße3.00 x 6.00 in
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenKontursauger/Glockensauger