Destaco Logo
CPI-50AC-B-45 : AC/BT-Runde Faltenbalg Vakuum Sauger

CPI-50AC-B-45Balgsauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)8.2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)15
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)53
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)138
  • Saugergröße5.00 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger