Destaco Logo
CPI-6030MAC-B-HT : MAC - Vakuum Sauger oval für Warmumformung

CPI-6030MAC-B-HTBalgsauger, Hochtemperatur

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)2.48
  • Weight (oz)2.32
  • Weite (in)1.3
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)11.2
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)12.8
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)8.5
  • Saugergröße2.36 x 4.92 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialHT2
  • ProdukttypenHochtemperatur-Balgsauger