Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)3.2
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)3.11
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)6
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)12
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)56
- Saugergröße2.95 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger