Destaco Logo
CPI-75DM-B-45 : DD/DM - Vakuum Sauger rund | DESTACO

CPI-75DM-B-45 - GLOCKENSAUGER, RUND, 75 MM, DD/DM

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)6
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)14
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)20
  • Saugergröße2.95 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenKontursauger/Glockensauger

Ähnliche Produkte