Destaco Logo
CPI-CLM-25M-12M - Cross Clamp

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.17
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)10
  • Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)50
  • Rohrkombination (in)0.98 / 0.47
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm / 12 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenKlemmblock