Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Gefederte Saugerhalter
CPI-DBD-54-SCMC-050M - Doppelblecherkennung, Sensor 54 mm, Hub 50 mm
CPI-DBD-54-SCMC-050M - Doppelblecherkennung, Sensor 54 mm, Hub 50 mm
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Gefederte Saugerhalter
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.87
Länge (in)
10.28
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
40 mm
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Doppelblecherkennung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel