Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Baïonnette
CPI-RDCF-60B-00-00-X - RDCF - 60mm Bayonet
CPI-RDCF-60B-00-00-X - RDCF - 60mm Bayonet
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Baïonnette
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
10.73
Poids (lb)
6.96
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Charge de serrage statique maximale (ft lb)
550
Fourni?
Non
Taille tube
60B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Baïonnette
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer