Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Rundrohr Toolings
Ablageaufnahmen
CPI-RT-2-12-45 - Neopren Block, geriFFelt
CPI-RT-2-12-45 - Neopren Block, geriFFelt
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Ablageaufnahmen
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
12
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Neoprene
Produkttypen
Nest-Pad
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Ablageaufnahmen
CPI-RT-1/2-12-45 - Neopren Block, geriFFelt
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Ablageaufnahmen
CPI-RT-1-12-45 - Neopren Block, geriFFelt
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden