Destaco Logo
CPI-SLK-4025 :  | DESTACO

CPI-SLK-4025 - Handgelenk-Klemme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.77
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)150
  • Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)200
  • Rohrkombination (in)0.98 / 1.57
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenHandgelenk-Klemme

Ähnliche Produkte