Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.9
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)200
- Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)500
- Rohrkombination (in)2.50 / 1.57
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser2,50 in / 40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenT-Klemme