Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Rundrohr Toolings
Lagerungslösungen
CPI-THM-250-DBL - Rohrklemme
CPI-THM-250-DBL
Rohrklemme
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Lagerungslösungen
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
3.4
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
2,50 in
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Produkttypen
Werkzeughalter
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel