Destaco Logo
CPI-VSA-ARVL-B32-U38 :  | DESTACO

CPI-VSA-ARVL-B32-U38Venturi - Automatische Entriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.3
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Befestigung32 mm Ball, linke Hand
  • BeigestelltNein
  • Cup Thread3/8 NPT
  • Entlüftungsgeschwindigkeit bei 4 bar [60 psi] in Sekunden0,02
  • Geräuschpegel (dB(A))68
  • Port Size1/8 NPT
  • SchalldämpferJa
  • SensoranschlußNein
  • Zeit zum Erreichen des Vakuums bei 4 bar [60 psi] in Sekunden0,2 - 0,3

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenVenturi - Automatische Entriegelung