Destaco Logo
Default Image

CT-32M-RE-SD - Winkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie CT

Serie ansehen:

Serie DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.83
  • Länge (in)5.28
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)60-100
  • Greifkraft (lbf)79.0
  • Luftverbrauch (in³)1.745
  • Maximale Fingerlänge (in)5.75
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)1.26
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörSDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|KP-CT-32-BR|SLKT-163|SLKT-163V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008